JAJU936 May 2024
車載 HVIL 設計の重要な 1 つの要素は定電流の生成です。この電流は HVIL 回路によって生成され、インターロック信号ケーブルを通り、すべての高電圧コネクタを通り、HVIL 回路に戻ります。多くの車載 OEM は HVIL 定電流 (通常、5mA~30mA の定電流) に対してさまざまな要件を持っています。このリファレンス デザインの利点は、ディスクリート部品を使って出力電流を調整できることです。
図 2-9 の回路図は、1 つのチャネルを使って HVIL 定電流を生成する TLV9002-Q1 を特長としています。この回路設計は、アナログ エンジニア向け回路:BJT を利用した電圧 / 電流 (V-I) 変換回路に基づいています。ダウンロード可能なシミュレーション モデルを含む本回路の詳細については、このアナログ回路設計を参照してください。