JAJU936 May 2024
TIDA-020069 は、過電圧および低電圧状態を防止するため、クランプ ダイオードを利用しています (図 2-11 を参照)。D2、D3、D4、D5 とラベル表示されたダイオードは、HVIL-Send および HVIL-Return 電圧をグランドと VCC のどちらかにクランプします。このシナリオでは、VCC は、TPS7B69-Q1 によって生成される 5V 信号であり、12V 電源入力電圧ではありません。バッテリ短絡またはグランド短絡フォルト条件が発生した場合、これらのダイオードは、インターロック電流ループがグランド~5V の範囲を逸脱するのを防止します。これらのクランプ ダイオードは、HVIL-Send および HVIL-Return ピンに直接接続される ADC またはマイクロコントローラなどのすべての下流デバイスも保護します。
ダイオード D1 は、TPS7B69-Q1 の LDO からのインターロック電流を HVIL-Send 端子に流し、負荷抵抗を経由して、HVIL-Return ピンに向かわせます。これにより、TPS7B69-Q1 の LDO を保護する単方向の電流が生成されます。コネクタの各種状態 (通常動作、オープン接続、バッテリへの短絡、グランドへの短絡) のすべてのロジックは、単方向の電流の流れに基づいています。
抵抗 R1 および R2 は、過電流状態を防止するために使用される、より大きなサイズの 1206 シャント抵抗です。RLOAD1、RLOAD2、RLOAD3、RLOAD4 とラベル付けされた抵抗は、HVIL 信号が存在する車両内の各高電圧コネクタの抵抗に相当します。