JAJU936 May 2024
このリファレンス デザインは、1 つの 12V 電源のみで動作とテストを行うことができます。インターロックの状態を視覚的に表示するため、このリファレンス デザインにはオンボード LED インジケータが備わっています。これらの LED は「Normal Operation」(通常動作)、「Open Connection」(オープン接続)、「Short to Battery」(バッテリへの短絡)、「Short to Ground」(グランドへの短絡) と表示されており、点灯することで、HVIL 信号負荷の対応する状態を示します。
このリファレンス デザインを使って複数の状態を再現およびテストし、通常動作と各種インターロック状態を診断する機能の両方を検証します。このリファレンス デザインは、HVIL コネクタのインピーダンスに相当する 4 つの 50Ω 抵抗を備えています。これらの負荷抵抗は、直列に接続する、オープン接続のままにする、それらの抵抗の間に短絡を挿入する、のいずれかにできます。PCB ジャンパ短絡は、PCB のヘッダー ピンと組み合わせて使用することで、各種動作モードを構成できます。
図 3-6 に、PCB 上の各種ピン ヘッダー位置を示します。J1-1、J1-2 とラベル付けされた 1 × 5 ピン ヘッダー列は、負荷抵抗の各端子 (RLoad1、RLoad2、RLoad3、RLoad4) に接続されます。J1-1~J1-2 の 5 行すべてを 2 ピンの PCB シャント コネクタと接続すると、4 つの負荷抵抗がすべて直列に接続されます。これは、通常動作条件に使われる接続です。J1-1 と J1-2 の間の任意の 2 ピン PCB シャント コネクタを切り離すと、オープン接続 (切り離し) 状態となり、これはオープン接続条件に使われます。
J2 とラベル付けされた 1 × 5 ピン ヘッダー列は、すべてのピンの間が短絡しているため、J2 は 電源電圧バス レールのように振る舞います。J3 とラベル付けされた 1 × 3 ピン ヘッダー列は、行 1 が 12V 電源入力に、行 2 が J2 に、行 3 がグランドに接続されています。J3 の行 1 と行 2 の間に 1 つの 2 ピン PCB シャント コネクタを接続すると、J2 は、12V 電源電圧に接続されたバス レールになります。J3 の行 2 と行 3 の間に 1 つの 2 ピン PCB シャント コネクタを接続すると、J2 は、グランド電源電圧に接続されたバス レールになります。列 J2、J1-1、J1-2 の間に 3 ピン PCB シャント コネクタを接続すると、対応する行に 12V 電源電圧とグランド電源のどちらかへの短絡が挿入されます。この短絡は、4 つの負荷抵抗の前、任意の抵抗の間、負荷の後のいずれかに挿入できます。
ボードのシャットダウン機能を制御するため、J4 とラベル付けされた 3 × 1 ピン ヘッダー行を使います。列 1 は、プルアップ抵抗 R8 を介して 5V 電圧に接続されています。列 2 は、スイッチとして動作しているトランジスタ Q2 のベースに接続されています。列 3 はグランド電源電圧に接続されています。列 1 と列 2 の間に 2 ピン PCB シャント コネクタを挿入すると、シャットダウン機能は有効化され (アクティブ High)、電流源はシャットダウン モードに遷移します。列 2 と列 3 の間に 2 ピン PCB シャント コネクタを挿入すると、シャットダウン機能は無効化され (アクティブ Low)、システムは期待どおりに動作します。
図 3-6 TIDA-020069 の PCB ヘッダーの接続DC 電圧および電流の測定は、デジタル マルチメータを使って、ボード上の多数の地点で行われました。以下のテスト ポイントは、複数の動作モードで測定されました。5V_LDO TP、HVIL-Send TP、HVIL-Return TP、HVIL-Send Logic-Higher TP、HVIL-Send Logic-Lower TP、HVIL-Return Logic-Higher TP、HVIL-Higher Logic-Lower TP、CS-Output。以下の「テスト結果」セクションにテスト結果を示します。