JAJU936 May   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 の動作
        1. 2.3.1.1 定電流ソース (供給)
          1. 2.3.1.1.1 設計目標
          2. 2.3.1.1.2 設計の説明
          3. 2.3.1.1.3 デザイン ノート
          4. 2.3.1.1.4 設計手順
        2. 2.3.1.2 電流検出
          1. 2.3.1.2.1 設計目標
          2. 2.3.1.2.2 設計の説明
          3. 2.3.1.2.3 設計手順
        3. 2.3.1.3 負荷の接続とクランプ
        4. 2.3.1.4 修正したウィンドウ コンパレータ
        5. 2.3.1.5 デジタル ロジック ゲート
      2. 2.3.2 状況の指標
        1. 2.3.2.1 通常動作 (閉じた接続) の状態
        2. 2.3.2.2 オープン接続状態
        3. 2.3.2.3 バッテリ短絡状態
        4. 2.3.2.4 グランド短絡状態
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 通常動作 (閉じた接続) のテスト結果
      2. 3.3.2 オープン接続のテスト結果
      3. 3.3.3 バッテリ短絡テスト結果
      4. 3.3.4 グランド短絡テストの結果
      5. 3.3.5 ディセーブル (シャットダウン) のテスト結果
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ツールとソフトウェア
  12. 6ドキュメントのサポート
  13. 7サポート・リソース
  14. 8商標
  15. 9著者について

SN74HCS08-Q1

SN74HCS08-Q1 には、シュミット トリガ入力を搭載した 4 つの独立した 2 入力 AND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A × B を正論理で実行します。

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できるレベルより大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。未使用のプッシュプル CMOS 出力は未接続のままにします。

このデバイスには、シュミット トリガ アーキテクチャによる入力が搭載されています。これらの入力は高インピーダンスです。シュミット トリガ入力アーキテクチャのヒステリシスのおかげで、このデバイスは低速またはノイズの多い入力に対する耐性が非常に優れています。

このデバイスの入力と出力には正と負の両方のクランプ ダイオードが備わっています。

TIDA-020069 SN74HCS08-Q1 のブロック図図 2-5 SN74HCS08-Q1 のブロック図

SN74HCS08-Q1 の主な特長:

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力