JAJU936 May 2024
図 3-8 に、オープン接続状態に構成された TIDA-020069 ボードを示します。この状態では、HVIL ループ内のある場所で、HVIL 負荷抵抗が切り離されており、負荷に電流は流れていません。これは、高電圧コネクタが切り離された HEV/EV 内の状態を再現しています。オープン接続は、車両のメンテナンス中、または衝突の結果として発生する可能性があります。この状態では、高電圧コネクタは接続されておらず、HVIL ループはオープン接続として見えます。
この状態に対応して、図 3-8 の「Open Connection」(オープン接続) LED インジケータが点灯します。これにより、この状態での HVIL-Send および HVIL-Return 電圧の論理的解釈を確認できます。