JAJU936 May 2024
図 3-7 に、通常動作 (閉じた接続) 状態に構成された TIDA-020069 ボードを示します。この状態では、すべての HVIL 負荷抵抗が直列に接続されており、電流は負荷を通して流れます。これは、すべての高電圧コネクタが確実に接続され、HVIL ループが閉じている HEV/EV 内の通常動作を再現しています。
この状態に対応して、図 3-7 の「Normal Operation」(通常動作) LED インジケータが点灯します。これにより、この状態での HVIL-Send および HVIL-Return 電圧の論理的解釈を確認できます。