JAJU939 June 2024
TIDA-050073 を使用すると、第 2 段のフィルタを TPS62933F 同期整流降圧コンバータとともに使用する、非常にシンプルな低出力リップルの降圧レギュレータを設計できます。この設計では、3.8V~30V の入力電圧から最大電流 3A の 1.2V レールを生成する、低出力リップルの電源を紹介します。最適化されたループ補償機能を内蔵しているため、外付けの補償部品は不要です。ADC、RF トランシーバ、アナログ フロント エンド (AFE) など多くのアプリケーションは、低いリップル電圧が必要です。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
入力電圧範囲 | 公称 24V、3.8V~30V |
出力電圧範囲 | 1.2V |
スイッチング周波数 | 500kHz |
過渡応答、50% の負荷ステップ | ∆VO = ±5% |
出力リップル電圧 | <1mV |
出力電流定格 | 3A |