JAJU939 June   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
    4. 2.4 システム設計理論
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 出力リップル
      2. 3.3.2 負荷過渡
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  11. 5著者について

概要

この低リップル電源のリファレンス デザインは、3.8V~30V の入力から、最大 3A の電流で 1.2V の出力電圧をサポートします。このような低リップル電圧は、ADC、RF トランシーバ、アナログ フロント エンド (AFE) など多くのアプリケーションで必要になります。TPS62933F パワー コンバータを第 2 段の LC フィルタと組み合わせて使用すると、非常に単純で低リップルの電源を設計し、3A の電流で 1.2V の出力電圧を生成できます。