JAJU939 June 2024
24Vin、1.2Vout、500kHz、0A/0.5A/1A/3A での出力電圧リップルを、図 3-2 から 図 3-5 までに示します。ここで Channel2 (Vo_1) は第 1 段の Vout リップル、Channel1 (Vo_2) は第 2 段の Vout リップルです。ハイブリッド センスを使用し、LC フィルタの後で Vout リップルを 1mV 以内に制御します。