JAJU939 June 2024
TPS62933F は、3.8V~30V の広い入力電圧範囲を持ち、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータで、最大 3A の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。
このデバイスは、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを行うため、固定周波数のピーク電流制御モードを採用しています。内部ループ補償を最適化することで、幅広い出力電圧と動作周波数にわたって外付け補償部品を不要にしています。強制連続導通モード (FCCM) 中は、負荷範囲全体にわたってスイッチング周波数が一定に保たれます。これは、軽負荷時のスイッチング周波数と出力電圧リップルの厳密な制御が必要なアプリケーション向けに設計されています。RT ピンの設定によりスイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz の範囲で設定できるため、システムの効率、フィルタのサイズ、帯域幅を最適化できます。ソフトスタート時間は SS ピンの外付けコンデンサで調整できるため、大きな容量性負荷を駆動する際の突入電流を最小化できます。
本デバイスは、OTP、OVP、UVLO、サイクル単位の OC 制限、ヒカップ モード付き UVP などの保護機能を完備しています。このデバイスは、0.5mm ピン ピッチの小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB のレイアウトが容易になるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。