JAJU940 July 2024
パラメータ | 値 | 備考 |
---|---|---|
単相 AC 入力電圧 (RMS) | 85~265V、230V (標準値) | 230V RMS、50Hz、単相 AC 入力システム用に設計 |
24V での最大出力電力 | 50W | |
入力電流 THD (230V、35W フライバック出力電力時) | < 10% | |
力率 (230V、35W フライバック出力電力時) | 0.95 | |
入力電流 THD (140~265V、35W フライバック出力電力時) | < 12.5% | 全負荷時の動作入力電圧範囲全体での THD |
力率 (140~265V、35W フライバック出力電力時) |
> 0.92 |
全負荷時の動作入力電圧範囲全体での力率 |
PCB 層構成 | 2 層 | |
PCBサイズ | 85mm | |
ホスト プロセッサとの非絶縁型 MCU (MSPM0L) インターフェイス | 3.3V I/O |
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインをラボ環境のみで使用するものとし、このデバイスを一般消費者向けの完成品とはみなしておりません。
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインを高電圧電気機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに関連するリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。
高電圧!基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。基板は、不適切に取り扱ったり適用したりした場合に感電、火災、負傷の原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。
表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください!基板の電源を入れると、一部の部品は 55℃を超える高温に達することがあります。動作中は常に、また動作直後も高温の状態が続く可能性があるため、基板に触れてはいけません。
電源を入れたままその場を離れないでください。