MCF8315 は、住宅用ファン、家電用ポンプおよびファン、シート冷却ブロワ、プロジェクタ用ファンなどのアプリケーション向けにコンパクトで効率的なオールインワン設計を提供するため、コード不要のセンサレス FOC と 40V、240mΩ (HS+LS) FET ベース 3 相インバータ電力段を統合した、テキサス・インスツルメンツの BLDC モーター ドライバの最新世代の一部です。
主な特長:
- 40V、240mΩ (HS+LS) FET と、EMI を低減するための設定可能なスルーレート制御機能を備えた内蔵ゲート ドライバ
- BOM コストを低減するため、3 相電流検出機能を内蔵
- 低騒音かつ高効率の BLDC モーター動作のためのセンサレス FOC を内蔵
- 最大 20mA を供給できる 3.3V LDO に加えて、最大 170mA を供給できる、出力電圧を設定可能な降圧コンバータ (3.3、4、5、5.7V) などのパワー マネージメント機能を内蔵
- 効率の向上に有効な、PWM スイッチング周波数、PWM 変調方式、最小オン時間などの設定可能機能
- デッドタイム補償、逆方向駆動、アクティブ減速、DC バス電流制限など、テキサス・インスツルメンツ独自の機能により、最終アプリケーションの性能を差別化可能
- 小型の 7x5mm、40 ピン QFN パッケージ:より大電力のアプリケーションのための MCF8316 (40V、95mΩ FET) とピン互換
- 動作時接合部温度の絶対最大定格:-40℃~150℃