JAJU940
July 2024
1
概要
参照情報
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.3
主な使用製品
2.3.1
UCC28810
2.3.2
MCF8315
2.3.3
MSPM0L
2.3.4
MSPM0C
3
システム設計理論
3.1
MCF8315 の設計
3.1.1
電力部
3.1.2
GPIO 部
3.2
AC/DC の設計:シングル ステージ PFC
3.3
ホスト MCU の設計
4
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
4.1
ハードウェア要件
4.1.1
ハードウェアの概要
4.1.2
TIDA-010951 PCB
4.2
ソフトウェア要件
4.3
試験の要件
4.4
テスト構成
4.5
テスト結果
4.5.1
TIDA-010951 のパワー マネージメント
4.5.2
UCC28810 を使ったシングル ステージ PFC
4.5.3
MCF8315C を使った住宅用 BLDC ファンの動作
4.5.3.1
パワーアップ シーケンス
4.5.3.2
フォワード ウィンドミリング (ISD 順方向再同期)
4.5.3.3
リバース ウィンドミリング (ISD 逆方向再同期)
4.5.3.4
方向反転
4.5.3.5
ファンの加速と減速
4.5.4
熱性能
5
設計とドキュメントのサポート
5.1
デザイン ファイル
5.1.1
回路図
5.1.2
BOM
5.2
ツールとソフトウェア
5.3
ドキュメントのサポート
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
6
著者について
7
謝辞
4.4
テスト構成
TIDA-010951 の PCB、回路図、各層のプロットについてよく理解します。TIDA-010951 の PCB と関連インターフェイスは、高電圧にさらされる可能性があることに注意します。
TIDA-010951 の PCB は、適切なラボ内でのみテストおよび検証します。測定などの目的で、TIDA-010951 の PCB に手で触り、何らかの電源または信号を接続する前に、PCB に通電されておらず、どの電源にも接続されていないことを確認します。
入力電源を緊急時に素早くターンオフするための緊急停止ボタンの付いた保護ボックスに TIDA-010951 を入れます。
回転するファン ブレードから保護するための適切なガードを取り付けたファンを使用します。
単相 AC 電源入力を TIDA-010951 に接続するため、適切な定格のコネクタを使用します。
ファン速度の制御は次の 2 つの方法で行うことができます。それは、(1) アナログ速度制御モードと、MCF8315C の SPEED ピンへの 0V~3V 入力を使う方法と、(2) I2C 速度制御モードを使い、MSPM0L1306 経由で速度コマンドを送信する方法です。
IR リモートによる速度制御は、IR レシーバの使用と、MSPM0L1306 への適切な IR プロトコルの実装によっても実現できます。
図 4-3
テスト構成