JAJU940 July 2024
このシングル ステージ力率補正付きコンバータは、AC 入力ラインの入力正弦波電流を DC 出力に整流する絶縁型フライバック AC/DC トポロジです。少ない部品点数で高い力率を達成し、高い信頼性を実現し、大型の 450VDC バルク コンデンサを使わずに低コストを実現するため、このシングル ステージ フライバック トポロジは、絶縁型 LED ドライバ設計として、また PFC とフライバック AC/DC を必要とする一部のアプリケーションとして広く使用されています。
その回路の基本的な動作原理は次のとおりです。
入力側から、過電流保護のために 3.15A のヒューズ、過電圧保護のために MOV、起動時の突入電流を抑制するために NTC を配置します。L1、L2、C3、C1 は入力 EMI フィルタであり、D1 はブリッジ整流器です。D2、D3、R1、R2、R3 は入力電圧検出回路を形成し、R4、R5、C10、D13 は高電圧起動回路を形成し、生成された VDD 電圧は R13 と R14 で分圧され、VSENSE に入力されます。Q1 は 1 次側パワー スイッチであり、R16、D14、R17 はスイッチング速度の制御に役立ちます。ソースに直列に接続された R23 は 1 次側電流検出抵抗であり、T1 バイアス巻線はトランス ゼロ エネルギー (TZE) 検出信号 (R21、R20、C12 を介して U1 の TZE ピンに伝達されます) も生成します。R11、D10、D9 はトランスの 1 次側巻線に並列に接続され、Q2 のドレインのクランプ回路を形成します。
D6、C5、C6、C7 は 2 次側整流器フィルタ回路を形成します。U3 で形成された TL431 回路は、フォトカプラ経由で信号を EAOUT にフィードバックします。この設計では、帰還電圧を 24.18V に設定します。U1 は、VIN ピンを使って AC 入力電圧を検出します。これにより、ピーク スイッチ電流を入力電圧の変化に追従させ、システムの力率を向上させることができます。リーディング エッジ ブランキング回路として C16、R18、D11、R20、Q3、R22、Q2 を使用します。詳細については、LED ライティング用パワー コントローラのデータシートの「TZE ピンのリーディング エッジ ブランキング回路」のセクションを参照してください。