JAJU940 July   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 UCC28810
      2. 2.3.2 MCF8315
      3. 2.3.3 MSPM0L
      4. 2.3.4 MSPM0C
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 MCF8315 の設計
      1. 3.1.1 電力部
      2. 3.1.2 GPIO 部
    2. 3.2 AC/DC の設計:シングル ステージ PFC
    3. 3.3 ホスト MCU の設計
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 ハードウェアの概要
      2. 4.1.2 TIDA-010951 PCB
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 試験の要件
    4. 4.4 テスト構成
    5. 4.5 テスト結果
      1. 4.5.1 TIDA-010951 のパワー マネージメント
      2. 4.5.2 UCC28810 を使ったシングル ステージ PFC
      3. 4.5.3 MCF8315C を使った住宅用 BLDC ファンの動作
        1. 4.5.3.1 パワーアップ シーケンス
        2. 4.5.3.2 フォワード ウィンドミリング (ISD 順方向再同期)
        3. 4.5.3.3 リバース ウィンドミリング (ISD 逆方向再同期)
        4. 4.5.3.4 方向反転
        5. 4.5.3.5 ファンの加速と減速
      4. 4.5.4 熱性能
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
  13. 7謝辞

電力部

MCF831x の電力部は、適切に動作するために、以下の受動部品を必要とします (図 3-1 を参照)。

  1. VM:PWM スイッチング周波数、ピーク位相電流などに応じて入力電圧リップルを低減するためのバルク コンデンサ (≧ 10µF、2x VM)。さらに、VM の高周波ノイズをフィルタ処理する手段として、100nf、2x VM コンデンサを必要に応じて追加することもできます。
  2. チャージ ポンプ:MCF831x は、内蔵チャージ ポンプを使用してハイサイド FET のゲート駆動電圧を生成します。このチャージ ポンプには 2 つのコンデンサが必要です。1 つは、CPH ピンと CPL ピンの間に接続する (47nF、2x VM) 定格のコンデンサであり、もう 1 つは、CP と VM の間に接続する (1µF、≧ 16V) 定格のコンデンサです。
  3. 降圧: 降圧コンバータは、インダクタ モード (比較的高い効率とコスト) または抵抗モード (比較的低い効率とコスト) で動作させることができます。TIDA-010951 では、降圧コンバータはインダクタ モードで動作するように設計されており、外部負荷に最大 170mA を供給できます。インダクタの定格は 47µH、飽和電流 1.5A、コンデンサの定格は 22µF、10V です。抵抗モードの詳細については、MCF8315 のデータシートを参照してください。
  4. AVDD:この 3.3V LDO は、外部負荷に最大 20mA を供給するため、定格 1µF、10V のデカップリング コンデンサを必要とします。定格 3.3V レギュレーションの場合、AVDD に接続する容量は、全動作条件にわたって最小 600nF です。
  5. DVDD:この 1.5V LDO は、定格 1µF、10V のデカップリング コンデンサを必要とします。定格 1.5V レギュレーションの場合、DVDD に接続する容量は、全動作条件にわたって最小 600nF です。
TIDA-010951 MCF831x の電力部図 3-1 MCF831x の電力部