JAJU940 July 2024
UCC28810 は、力率補正と EMC 規格準拠が必要な低~中電力ルーメン アプリケーション向けの汎用ライティング用パワー コントローラです。UCC28810 は、臨界導通モードで動作するフライバック、降圧、昇圧コンバータを制御するために設計されています。UCC28810 は、帰還誤差処理用トランスコンダクタンス電圧アンプ、入力電圧に比例した電流コマンドを生成するためのシンプルな電流リファレンス ジェネレータ、電流検出 (PWM) コンパレータ、PWM ロジック、外部 FET 駆動用トーテムポール ドライバを備えています。
臨界導通モード動作では、PWM 回路は自己発振し、そのターンオンはトランスのゼロ エネルギー検出器 (TZE ピン) によって制御され、ターンオフは電流検出コンパレータによって制御されます。また、このコントローラはピーク電流制限、再起動タイマ、過電圧保護 (OVP)、イネーブルなどの機能も備えています。