JAJU943A August   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
      1. 2.1.1 サブシステム
        1. 2.1.1.1 アーク検出チャネル
          1. 2.1.1.1.1 絶縁型電流測定
          2. 2.1.1.1.2 バンドパス フィルタ
          3. 2.1.1.1.3 A/D 変換
          4. 2.1.1.1.4 組込み AI モデルを使用したアーク検出
        2. 2.1.1.2 アーク ラベリング回路
          1. 2.1.1.2.1 絶縁ストリング電圧の測定
          2. 2.1.1.2.2 絶縁型コンパレータによる絶縁型アーク電圧測定
          3. 2.1.1.2.3 高度なラベリング用のウィンドウ コンパレータ
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電流センサおよび入力段
      2. 2.2.2 アナログ バンドパス フィルタ
      3. 2.2.3 アーク ラベリング回路
        1. 2.2.3.1 ストリング電圧センシング
        2. 2.2.3.2 アーク ギャップ電圧センシング
        3. 2.2.3.3 差動→シングルエンド変換
        4. 2.2.3.4 アーク ラベリング用ウィンドウ コンパレータ
      4. 2.2.4 補助電源
      5. 2.2.5 controlCARD およびデバッグ インターフェイス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TIEVM-ARC-AFE
      2. 2.3.2 TMDSCNCD28P55X – TMDSCNCD28P55X controlCARD 評価基板
        1. 2.3.2.1 ハードウェアの特長
      3. 2.3.3 OPA4323 – クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ
      4. 2.3.4 OPA323 – シングル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ
      5. 2.3.5 AMC3330 – DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
      6. 2.3.6 AMC23C11 – 可変閾値電圧、ラッチ機能を有する高速応答、強化絶縁型コンパレータ
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 シグナル チェーンの検証
      1. 3.1.1 ハードウェア要件
      2. 3.1.2 テスト構成
      3. 3.1.3 テスト結果
    2. 3.2 アーク テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

テスト構成

テスト基板をセットアップする前に、目視検査を実施し、基板が良好な状態にあることを確認します。

TIDA-010955 テスト構成図 3-1 テスト構成

低電圧シグナル チェーンの検証には、以下の設定を使用します。

  1. 補助電源を J7 に接続します。補助電源としては、8V~16V の電圧を受け入れ可能で、200mA 未満の公称電流を必要とします。電流を最大 600mA に制限するために、eFuse が実装されています。
  2. 5V と 3.3V の LED D11 と LED D12 が点灯することを確認します。
  3. 信号ジェネレータの出力を短絡し、そのケーブルを変流器の 1 つを通して配線します。正弦波出力を選択します。50Ω 出力、電圧 15V の場合、この結果として得られる電流は 0.3A となります。
  4. 変流器の飽和動作を検証するために、DC 電流を搬送する 2 番目のケーブルを変流器を通して接続できます。
  5. PC へのデバッグ接続は、シグナル チェーンのアナログ部分が正常に動作していることを検証するためには必要ありません。
  6. オンボード CT を使用する場合は、J8、J9、J11、J12 のピン 1 とピン 2 の間、あるいは外部センサを使用する場合は、ピン 2 と 3 の間にジャンパを配置してください。

これで、以下のテスト ポイントを使用して、シグナル チェーンを通過する信号を観測できます (CH1 の場合の例。他のチャネルのテスト ポイント指定子については 表 3-1 を参照)。

  • TP9 (CT1+):変流器の正の出力
  • TP2 (CH1 Filt In):ゲイン段の出力およびバンドパス フィルタの入力における信号
  • TP35:バンドパス フィルタのローパス部分の後の信号
  • TP1 (CH1 Filt Out):バンドパス フィルタの出力および ADC の入力における信号