JAJU943 August   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
      1. 2.1.1 サブシステム
        1. 2.1.1.1 アーク検出チャネル
          1. 2.1.1.1.1 絶縁型電流測定
          2. 2.1.1.1.2 バンドパス フィルタ
          3. 2.1.1.1.3 A/D 変換
          4. 2.1.1.1.4 組込み AI モデルを使用したアーク検出
        2. 2.1.1.2 アーク ラベリング回路
          1. 2.1.1.2.1 絶縁ストリング電圧の測定
          2. 2.1.1.2.2 絶縁型コンパレータによる絶縁型アーク電圧測定
          3. 2.1.1.2.3 高度なラベリング用のウィンドウ コンパレータ
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電流センサおよび入力段
      2. 2.2.2 アナログ バンドパス フィルタ
      3. 2.2.3 アーク ラベリング回路
        1. 2.2.3.1 ストリング電圧センシング
        2. 2.2.3.2 アーク ギャップ電圧センシング
        3. 2.2.3.3 差動→シングルエンド変換
        4. 2.2.3.4 アーク ラベリング用ウィンドウ コンパレータ
      4. 2.2.4 補助電源
      5. 2.2.5 controlCARD およびデバッグ インターフェイス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X – TMDSCNCD28P55X controlCARD 評価基板
        1. 2.3.1.1 ハードウェアの特長
      2. 2.3.2 OPA4323 – クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ
      3. 2.3.3 OPA323 – シングル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ
      4. 2.3.4 AMC3330 – DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
      5. 2.3.5 AMC23C11 – 可変閾値電圧、ラッチ機能を有する高速応答、強化絶縁型コンパレータ
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 シグナル チェーンの検証
      1. 3.1.1 ハードウェア要件
      2. 3.1.2 テスト構成
      3. 3.1.3 テスト結果
    2. 3.2 アーク テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

主なシステム仕様

表 1-1 に、このリファレンス デザインの主な仕様を示します。

表 1-1 主なシステム仕様
パラメータ 仕様 備考
アーク検出チャネル数 4
最大ストリング電流 16A (オンボード CT) より高い DC 電流が必要な場合は、外部電流センサをコネクタ J1、J2、J3、J4 経由で接続できます
A/D コンバータ (ADC) 分解能: 12 ビット 内蔵 C2000 ADC。他の C2000 は、より高分解能の ADC をサポート
補助電源 8V~16V J7、ラボ ベンチ電源を推奨
ラベリング チャネル数 1 トレーニング データ収集用の自動ラベリング チャネル
ストリング電圧およびギャップ電圧測定の最大入力電圧 1500 アーク トレーニング データの生成とラベル付けに使用する電圧測定
TIDA-010955
注意:

電源を入れたままその場を離れないでください。

TIDA-010955
WARNING:

高電圧!基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。感電する可能性があります。基板は、不適切に取り扱った場合に感電、火災、負傷の原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。安全のため、過電圧および過電流保護機能付きの絶縁された試験装置の使用を強く推奨します。

テキサス・インスツルメンツは、基板への電源投入やシミュレーション実行の前に、電圧要件および絶縁要件を確認し理解することがユーザーの責任であると考えます。電源投入中は、回路およびその接続部品には触れないでください。

TIDA-010955
WARNING:

表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください!

基板の電源を入れると、一部の部品は 55℃を超える高温に達することがあります。動作中は常に、また動作直後も高温の状態が続く可能性があるため、基板に触れてはいけません。

TIDA-010955
WARNING:

テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインをラボ環境のみで使用するものとし、一般消費者向けの完成品とはみなしておりませんこのデザインは室温で動作することを意図しており、他の周囲温度での動作はテストされていません。

テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインを高電圧電気 機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに伴うリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。

基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。基板は、不適切に取り扱ったり適用したりした場合に感電、火災、負傷の原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。