JAJU943 August 2024
アーク ラベリング回路は、2 個の絶縁型アンプ、1 個の絶縁型コンパレータ、1 個のアナログ実装ウィンドウ コンパレータで構成されています。アーク ラベリング回路は、制御されたラボ環境でアーク シグネチャを収集し、自動的にラベル付けするよう設計されています。このデザインは、ラボ環境ではストリング電圧とアーク ギャップ電圧が利用可能であるという事実を使用していますが、これは現場の状況とは異なります。図 2-5 に、ラボでの代表的なアーク テスト構成を示します。アーク ジェネレータを使用して、さまざまな動作条件で再現可能なアークを発生させます。アーク ジェネレータの両端で測定できるアーク ギャップ電圧とストリング電圧との関係が、アークの指標として使用されます。次に、標準的なアーク検出シグナル チェーンによってサンプリングされたデータに対して、この情報を使ってラベル付けします。その後、ラベル付きデータを使用して、組込み AI モデルのトレーニングを行うことができます。