JAJU943 August   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
      1. 2.1.1 サブシステム
        1. 2.1.1.1 アーク検出チャネル
          1. 2.1.1.1.1 絶縁型電流測定
          2. 2.1.1.1.2 バンドパス フィルタ
          3. 2.1.1.1.3 A/D 変換
          4. 2.1.1.1.4 組込み AI モデルを使用したアーク検出
        2. 2.1.1.2 アーク ラベリング回路
          1. 2.1.1.2.1 絶縁ストリング電圧の測定
          2. 2.1.1.2.2 絶縁型コンパレータによる絶縁型アーク電圧測定
          3. 2.1.1.2.3 高度なラベリング用のウィンドウ コンパレータ
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電流センサおよび入力段
      2. 2.2.2 アナログ バンドパス フィルタ
      3. 2.2.3 アーク ラベリング回路
        1. 2.2.3.1 ストリング電圧センシング
        2. 2.2.3.2 アーク ギャップ電圧センシング
        3. 2.2.3.3 差動→シングルエンド変換
        4. 2.2.3.4 アーク ラベリング用ウィンドウ コンパレータ
      4. 2.2.4 補助電源
      5. 2.2.5 controlCARD およびデバッグ インターフェイス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X – TMDSCNCD28P55X controlCARD 評価基板
        1. 2.3.1.1 ハードウェアの特長
      2. 2.3.2 OPA4323 – クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ
      3. 2.3.3 OPA323 – シングル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ
      4. 2.3.4 AMC3330 – DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
      5. 2.3.5 AMC23C11 – 可変閾値電圧、ラッチ機能を有する高速応答、強化絶縁型コンパレータ
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 シグナル チェーンの検証
      1. 3.1.1 ハードウェア要件
      2. 3.1.2 テスト構成
      3. 3.1.3 テスト結果
    2. 3.2 アーク テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

OPA4323 – クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ

OPAx323 ファミリのオペアンプには、ゼロクロスオーバー入力段とレール ツー レール出力段を備えた、シングル (OPA323)、デュアル (OPA2323)、クワッド チャネル (OPA4323)、低電圧 (1.7V~5.5V)、広帯域 (20MHz) アンプがあります。ゼロクロスオーバー入力段により、OPAx323 は ADC ドライバ アプリケーションで一般的なレール ツー レール スイングを備えた入力信号について、高い直線性と低い歪みを実現できます。20MHz のゲイン帯域幅により、必要なセトリング性能に応じて 0.5MSPS~5MSPS の ADC サンプリング速度で、高速なセトリング応答が得られます。OPAx323 は、標準値の静止電流がわずか 1.6mA であり、消費電力削減に最適化されています。

OPAx323 は、最大オフセット ドリフト 2µV/℃および最小 100dB の CMRR で、熱ノイズ フロア 5.5nV/rt-Hz を備えているため、ホイートストン ブリッジなど高ゲインの電圧センシング アプリケーションで、高精度の性能を簡単にサポートします。より高い精度 (低オフセット、ドリフト、ノイズ、歪み、CMRR) と、より高いゲイン帯域幅 (高速セトリングとスルーイング) の独特な組み合わせにより、モーター ロータリー エンコーダ、マイクロフォン オーディオ プリアンプ、超音波トランスデューサなど、さまざまなアプリケーションで使用できます。

OPAx323 は 33V/μs の高いスルーレートを実現しているため、モーター電流センシング アプリケーションでフォルトを高速検出できます。従来のアンプとは異なり、ゼロクロスオーバー入力段により、ローサイドとハイサイド両方のセンシング アプリケーションで同一の精度性能が得られるため、OPAx323 はソーラー ストリング インバータ、電力供給、グリッド、EV インフラストラクチャなどさまざまな最終機器の電流センシングに最適です。OPAx323S デバイスにはシャットダウン機能があり、さらに消費電力を削減し、アイドル時にアンプをディセーブルできます。このファミリには、すべてのチャネル バリアントで標準サイズと小型サイズに加えて、リード付きおよび QFN パッケージがあります。