JAJU944 August 2024
すべての部品は、低消費電力モード時の消費電流が 40μA 未満になるように選択されました。この静止電流は主に TPS1213-Q1 から成ります。TPS1213-Q1 は、低消費電力パスの FET を駆動する際に、35μA という小さい IQ を消費します。INA296B-Q1 はイネーブル ピンを持っていないため、低消費電力モードでの INA296B-Q1 の状態を制御するのに、TPS22919-Q1 ロード スイッチを使用しました。表 3-2 に、低消費電力モードでのすべてのデバイスの静止電流を示します。
デバイス | IQ (低消費電力モード) |
---|---|
TPS1213-Q1 | 35μA |
INA296B-Q1 | 該当なし |
TPS22919-Q1 | 0.002μA |
TPS7B81-Q1 | 2.7μA |
LM74704-Q1 | 1μA |
MSPM0L1306-Q1 (スタンバイ モード) | 1.4μA |
図 3-1 に、TPS1213-Q1 の回路図を示します。低消費電力モードでは、LM74704-Q1 は無効化されるため、内部 FET ダイオード (Q1) の導通により、約 0.7V の出力電圧降下が見込まれます。
負荷ウェークアップ トリガ スレッショルド (この設計では 200mA) を選択するには、次の 式 1 を使います。
ここで、
ハイサイド抵抗とローサイド抵抗のどちらが必要とされているかによって、RBYPASS として R4 と R11 のどちらかを使用できます。
リリース前の TPS1213-Q1 シリコンの場合、式 1 の代わりに 式 2 を使います。