JAJU944 August 2024
このテストの目的は、各種電流スパイクを受けた際の TIDA-020065 の挙動を示すことです。負荷が 20A、I2t 定数が 340A2s、Inom が 15A の場合、1.94s 以内にシャットダウンが発生すると見込まれます。その一方で、1.65s にわたる各種の過電流期間では I2t シャットダウンは発生しません。PWM 負荷電流の周期は 3.3s です。