JAJU944 August 2024
J3 と J4 はどちらも INA296B-Q1 の基準電圧を設定します。したがって、各種電流検出構成に応じて、表 3-2 に従ってジャンパを設定できます。図 3-3 に、INA296B-Q1 の回路図を示します。
J3 の設定 (VREF1) | J4 の設定 (VREF2) | 構成 |
---|---|---|
GND | GND | 単方向電流検出 (0A~66A) |
GND | 3V3 | 双方向電流検出 (-33A~33A) |
3V3 | GND | 双方向電流検出 (-33A~33A) |
3V3 | 3V3 | 単方向逆電流検出 (-66A~0A) |
ここで、