JAJU944 August 2024
記号 | パラメータ | 仕様 | 詳細 |
---|---|---|---|
VBAT | 入力電圧範囲 | 4V–40V | 12V DC 入力。動作電圧範囲全体を使用するには、入力および出力コンデンサを交換する必要があります。 |
Iout,max | 最大負荷電流 | 57A | コネクタの定格は 57A です。 |
tcharge | 容量プリチャージ時間 | 10ms | — |
ISC | 短絡スレッショルド | 約 100A | — |
tSC | 短絡応答時間 | < 6μs | — |
ILWU | 負荷ウェークアップ スレッショルド | 約 200mA | — |
ISense Range | 電流検出範囲 | 0A~66A | 単方向電流検出の構成。逆電流を許容するには、LM74704-Q1 の部品を取り外す必要があります。 |