JAJU944 August 2024
図 4-18 に、伝導エミッション (CE) テストの構成を示します。テストには電圧プローブ法を使用しました。12V 車載バッテリも LISN に接続されています。LISN は車載バッテリの隣の青い箱です。EUT は絶縁素材の上に置かれており、出力に 4Ω の負荷が接続されています。4Ω の負荷はローカルに接地されているため、EUT はアクティブ状態で 3A を駆動します。