JAJU944 August 2024
このテストでは、最初に電子負荷を 5A でターンオンし、定抵抗モードに設定しました。次に、TPS1213-Q1 の短絡イベントを開始させるため、電子負荷の「短絡」オプションをクリックしました。図 4-14 に示すように、TPS1213-Q1 が 6μs 未満でメイン ゲートをターンオフする前に、電流は約 85A まで急増します。この状態では、nFLT は Low をアサートし、S2 または S3 が押されるまで、メイン ゲートはオフ状態にラッチされます。これにより、INP をトグルしてラッチをクリアするように、MSPM0L1306-Q1 に信号が送られます。ラッチが正常にクリアされると、nFLT は High をアサートし、フォルトがクリアされたことを MCU に警告します。図 4-15 に、短絡イベントから正常に回復した例を示します。