JAJU944 August 2024
TPS1213-Q1 をテストするため、MSPM0L1306-Q1 とは別に複数のヘッダーが追加されました。
ジャンパ | ピン | 構成 | 説明 |
---|---|---|---|
J5 | INP | 3V3 | LPM = 3V3 の場合、メイン パワー パスの FET (Q2) をターンオンします。 |
GND | LPM = 3V3 の場合、メイン パワー FET (Q2) をターンオフします。 | ||
J6 | LPM | 3V | TPS1213-Q1 を強制的にアクティブ モードに設定します。これにより、低消費電力パスの FET (Q3) が無効化され、INP ピン (J5) を設定することで、メイン パワー パスの FET (Q2) をオンまたはオフに切り替えることができます。 |
GND | TPS1213-Q1 を強制的に低消費電力モードに設定すると、低消費電力パスの FET (Q3) がターンオンし、メイン パワー パスの FET (Q2) が無効化されます。 | ||
J8 | SCP_TEST | 3V3 | 短絡保護の診断に使用されます。この設定により、TPS1213-Q1 内の短絡フラグが強制的に立ちます。 |
GND | TPS1213-Q1 内の短絡フラグが解除されます。 |