JAJU944 August 2024
TIDA-020065 車載用スマート ヒューズのリファレンス デザインは、パワー ディストリビューション ボックスおよびゾーン制御モジュール システムを対象としています。自動車がドメイン ベース アーキテクチャからゾーン ベース アーキテクチャに移行するに従って、これらのシステムは一般的な溶断式ヒューズを半導体設計に置き換えることで、以下を実現することを目指しています。
しかし、溶断式ヒューズの置き換えには、以下の課題があります。
TIDA-020065 の目的は、大電流負荷に関連するこれらの課題にシステム レベルで対処する方法を提示することです。このリファレンス デザインでは、駆動状態ではメイン パワー パスを駆動し、キー オフ状態では低消費電力パスを駆動するため、TPS1213-Q1 デバイスを使用しています。このリファレンス デザインは、負荷電流を検出する INA296B3-Q1 デバイスも使用しているため、MSPM0L1306-Q1 はソフトウェア ベースの I2t アルゴリズムを実行してヒューズの動作を再現できます。