JAJU944 August   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS1213-Q1 45V、低 IQ、車載用ハイサイド スイッチ コントローラ、低消費電力モードおよび可変負荷ウェークアップ トリガ付き
      2. 2.3.2 INA296x-Q1 AEC-Q100、-5V~110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 低消費電力モードに関する考慮事項
    2. 3.2 プリチャージ回路に関する考慮事項
    3. 3.3 短絡保護
    4. 3.4 LM74704-Q1 対応
    5. 3.5 ヘッダー
      1. 3.5.1 INA296B-Q1 構成用ヘッダー
      2. 3.5.2 TPS1213-Q1 構成用ヘッダー
    6. 3.6 ソフトウェアに関する考慮事項
      1. 3.6.1 ヒューズ チャネルの定義
      2. 3.6.2 ソフトウェア機能
    7. 3.7 オプションの出力 TVS ダイオード
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 状態遷移
      2. 4.4.2 低消費電力モードでのシステム IQ
      3. 4.4.3 プリチャージ テスト
      4. 4.4.4 過電流保護
      5. 4.4.5 PWM 過電流
      6. 4.4.6 短絡保護
      7. 4.4.7 温度テスト
      8. 4.4.8 CISPR-25 エミッション テスト
        1. 4.4.8.1 伝導エミッション テスト
        2. 4.4.8.2 放射エミッション テスト
        3. 4.4.8.3 結果のまとめ
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 5.1.4 Altium プロジェクト
      5. 5.1.5 ガーバー ファイル
      6. 5.1.6 アセンブリの図面
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
  12. 6著者について

ソフトウェア機能

表 3-5 に、ソフトウェア機能に関連する部品の説明を示します。

表 3-5 ソフトウェア機能
部品 機能 説明
S1 MCU のリセット S1 を押すと、nRST が Low にプルされます。これにより、MSPM0L1306-Q1 はリセットされます。
S2 ヒューズ チャネルの切り替え S2 を押すと、D9 がある回数点滅し、どのヒューズ チャネルが使用されているかを示します。例:D9 が 2 回点滅する場合、本システムはヒューズ チャネル 2 を使用しています。
S3 電力モードの切り替え 本システムを低消費電力モードからアクティブ モードへ遷移させます。
TP13 SCP_Test 診断 TPS1213-Q1 の SCP_Test 入力ピンを切り替えるため、TP13 を GND にプルします。SCP_Test はデフォルトで Low であり、短絡保護の診断に使用されます。
TP14 クールダウン モードでのラッチ オフの有効化または無効化 クールダウン時のラッチオフを有効化または無効化するには、TP14 を GND にプルします。TP14 はデフォルトで無効化されています。有効化されている場合、クールダウン時のラッチオフが有効化されていることを示すため、D9 が 2 回点滅します。過電流フォルトが発生した場合、ラッチをクリアし、出力を回復させるには、S2 または S3 を押します。無効化されている場合、クールダウン時のラッチオフが無効化されていることを示すため、D9 が 1 回点滅します。クールダウン時には、MSPM0L1306-Q1 は自動的に 4s 以内で出力を回復させます。

表 3-6 に示すように、このボードにはインジケータ LED も実装されています。

表 3-6 LED インジケータと説明
LED 名称 説明
D6 出力オン 出力がオンであり、いかなるフォルトによってもシャットダウンされていないことを示します。D6 を有効化するには、J9 にジャンパを配置します。
D7 LPM オン 本システムが低消費電力モードに入っていることを示します。D7 を有効化するには、J10 にジャンパを配置します。(低消費電力モードで電流測定を行う場合、J9 と J10 のジャンパを取り外します。)
D8 フォルト検出 過電流が検出されたこと、または TPS1213-Q1 の nFLT ピンが Low になったことを示します。
D9 ヒューズ チャネル インジケータ 使用されているヒューズ チャネルを示します。例:D9 が 2 回点滅する場合、本システムはヒューズ チャネル 2 を使用しています。
D5 nFLT Low TPS1213-Q1 の nFLT ピンが Low になったことを示します。