JAJU944 August   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS1213-Q1 45V、低 IQ、車載用ハイサイド スイッチ コントローラ、低消費電力モードおよび可変負荷ウェークアップ トリガ付き
      2. 2.3.2 INA296x-Q1 AEC-Q100、-5V~110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 低消費電力モードに関する考慮事項
    2. 3.2 プリチャージ回路に関する考慮事項
    3. 3.3 短絡保護
    4. 3.4 LM74704-Q1 対応
    5. 3.5 ヘッダー
      1. 3.5.1 INA296B-Q1 構成用ヘッダー
      2. 3.5.2 TPS1213-Q1 構成用ヘッダー
    6. 3.6 ソフトウェアに関する考慮事項
      1. 3.6.1 ヒューズ チャネルの定義
      2. 3.6.2 ソフトウェア機能
    7. 3.7 オプションの出力 TVS ダイオード
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 状態遷移
      2. 4.4.2 低消費電力モードでのシステム IQ
      3. 4.4.3 プリチャージ テスト
      4. 4.4.4 過電流保護
      5. 4.4.5 PWM 過電流
      6. 4.4.6 短絡保護
      7. 4.4.7 温度テスト
      8. 4.4.8 CISPR-25 エミッション テスト
        1. 4.4.8.1 伝導エミッション テスト
        2. 4.4.8.2 放射エミッション テスト
        3. 4.4.8.3 結果のまとめ
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 5.1.4 Altium プロジェクト
      5. 5.1.5 ガーバー ファイル
      6. 5.1.6 アセンブリの図面
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
  12. 6著者について

過電流保護

ソフトウェア ベースの時間電流特性を検証するためのテスト構成には、LM53625xQEVM がパスから除かれていることを除き、同様の構成 (図 4-2 を参照) が含まれます。1000W の電子負荷を TIDA-020065 の出力に直接接続し、その負荷を定抵抗モードに設定します。

このテストでは、ヒューズ チャネル 3 を使います。つまり、Inom = 25A、I2t = 1000A2s です。負荷に 36A の一定の過電流が流れた場合、シャットダウン時間は 1.49s と見込まれます。I2t アルゴリズムが INP をプルダウンし、出力をシャットダウンするのに 1.523s かかります。

TIDA-020065 過電流イベント (Inom = 25A、I2t = 1000A2s)図 4-9 過電流イベント (Inom = 25A、I2t = 1000A2s)

図 4-10図 4-11 の両方は、それぞれヒューズ チャネル 1 とヒューズ チャネル 2 を使用した I2t シャットダウン テストの結果を示しています。

TIDA-020065 ヒューズ チャネル 1 の I2t テスト (Inom = 15A および I2t = 340A2s)図 4-10 ヒューズ チャネル 1 の I2t テスト (Inom = 15A および I2t = 340A2s)
TIDA-020065 ヒューズ チャネル 2 の I2t テスト (Inom = 20A および I2t = 520A2s)図 4-11 ヒューズ チャネル 2 の I2t テスト (Inom = 20A および I2t = 520A2s)

最大 65.5A の過電流に対するヒューズの I2t 動作に加えて、固定遅延シャットダウンの挙動も示されています。

このテストでは、固定遅延スレッショルドをソフトウェアで 65.5A に設定しました。図 4-12 に示すように、65.5A のパルスはこの設計の監視可能な最大電流に近いため、パルスが 4ms の間アクティブになると、MSPM0L1306-Q1 は INP を Low にアサートし、出力をシャットダウンします。

TIDA-020065 固定遅延シャットダウン イベント図 4-12 固定遅延シャットダウン イベント