JAJU944 August 2024
このテストでは、1000μF の容量性負荷に対する TIDA-020065 の応答を解析します。
図 4-8 に、電源投入時にシステムが即座にプリチャージ モードに入る様子を示します。ハードウェアでは、低消費電力パスを低速で駆動するようにスルーレート制御が設定されているため、負荷コンデンサは 10ms で充電されます。これは、ピーク電流パルスが約 10ms 持続する理由を説明しています。15ms 後、MSPM0L1306-Q1 はメイン FET ゲート (G1) を駆動することで、本システムをアクティブ モードに遷移させます。このテストで使用した電流プローブは 5A/V に固定されていたため、実際に測定されたピーク電流は約 1.3A でした。