JAJU944 August 2024
CISPR-25 の全周波数範囲の信号を取り込むため、4 種類のアンテナを使って放射エミッション (RE) テストを実施しました。これらのテストには、12V 車載バッテリと LISN を使います。EUT を LISN に接続すると、4Ω の負荷が EUT から LISN に配線され、EUT の実際のアプリケーションがより的確に再現されます。モノポール、バイコニカル (双円すい)、ホーン アンテナを使用したテストでは、低消費電力モードと無負荷のテストは示されていません。これらの測定値は環境ノイズ フロアと酷似しているためです。