JAJU944 August 2024
TIDA-020065 のソフトウェアには、4 種類のヒューズ チャネルが実装されています。表 3-4 に、これらのチャネルの時間電流特性を示します。
チャネル数 | INOM (A) | I2t (A2s) | ヒューズ シャットダウン後のクールダウン (s) | ソフトウェア電流制限 (A) | 固定遅延シャットダウンのパルス幅 (ms) | 固定遅延シャットダウン後のクールダウン (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 340 | 4 | 65.5 | 4 | 4 |
2 | 20 | 520 | 4 | 65.5 | 4 | 4 |
3 | 25 | 1000 | 4 | 65.5 | 4 | 4 |
4 | 30 | 1500 | 4 | 65.5 | 4 | 4 |
すべてのチャネルの即時シャットダウン スレッショルドは、ハードウェア部品によって 100A に固定されています。TPS1213-Q1 は、SC イベント時、ラッチオフ動作を行い、最速 (6μs 未満) でシャットダウンするように構成されています。