JAJU946 September 2024
Jacinto™ 7 評価基板は、開発および評価用のプラットフォームであり、Jacinto™ 7 プロセッサ ファミリを利用したソフトウェア記述とハードウェア開発を可能にします。システムの主な要素は評価基板に搭載されています。これにより、Jacinto™ 7 プロセッサを含むほとんどの汎用型プロジェクトに必要な基本リソースを利用できます。基本リソース以外に、拡張カードを使用して機能を追加できます。
このリファレンス デザインは、テキサス・インスツルメンツの車載イーサネット PHY を使用して車載イーサネット コネクティビティを追加します。DP83TC817S-Q1 車載イーサネット PHY は、100Mbps リンク速度をサポートし、IEEE 802.3bw および OA 100BASE-T1 に準拠しており、IEEE 802.1AS 時間同期と IEEE 802.1AE MACsec をサポートしています。