JAJU946 September   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83TC817S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS629210-Q1 (3.3V レール降圧コンバータ)
      3. 2.3.3 TPS7B8233-Q1 (3.3V VSLEEP 超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ)
      4. 2.3.4 TPS74701-Q1 (1.0V レール低ドロップアウト レギュレータ)
      5. 2.3.5 CDC6CE025000-Q1 (BAW 発振器)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 イーサネット PHY
      1. 3.1.1 イーサネット PHY 電源
      2. 3.1.2 イーサネット PHY クロック ソース
    2. 3.2 電源カップリング ネットワーク
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

DP83TC817S-Q1 (車載用 SPE PHY)

DP83TC817-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw 車載用イーサネット物理層トランシーバです。データを送受信するために必要なすべての物理層機能と柔軟な xMII インターフェイスを備えています。DP83TC817-Q1 は Open Alliance EMC および相互運用性仕様 (シールドなしシングル ツイストペア ケーブル) に準拠しています。DP83TC817-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するためのウェークアップ転送機能を備えた OA TC-10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。

ネットワーク上の通信を保護するため、DP83TC817-Q1 は IEEE 802.1AE ライン レート セキュリティ機能 (認証と暗号化 (任意) をサポート) を備えています。本 PHY は、最大 16 のセキュア アソシエーション (SA) チャネル (自動 SAK ロールオーバ対応) と拡張パケット ナンバリングをサポートしています。DP83TC817-Q1 は、不要なパケットをフィルタするための Ingress 分類機能を備えており、エンドツーエンドのセキュリティのための WAN MACsec サポートしています。

DP83TC817-Q1 は、ADAS アプリケーション向けに高精度時間同期とハードウェア タイムスタンプ機能を実現するため、1588v2 (802.1AS) も内蔵しています。DP83TC817-Q1 は、高精度タイムスタンプ機能と、暗号化済み PTP パケットとの同期機能も備えています。

DP83TC817-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードでさまざまな速度と機能に設計を拡張できます。