JAJU948 September   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 設計理論
      2. 2.2.2 抵抗の選択
        1. 2.2.2.1 トランジスタおよびダイオードの選択
      3. 2.2.3 過電流検出 – 短絡保護
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPSI3100-Q1
      2. 2.3.2 INA180-Q1
      3. 2.3.3 TPSI2140-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 外部ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

システムの説明

プリチャージは、高電圧 DC レールをバッテリに接続できるよう準備する回路で、電気自動車およびハイブリッド電気自動車 (EV および HEV) で一般的に使用されます。正と負の高電圧レールは DC リンク コンデンサによって接続されています。このコンデンサは、車両の動作中に負荷が接続および切断されたときにレールを安定させるのに役立ちます。プリチャージ回路は DC リンク コンデンサをバッテリ電圧まで充電し、メイン コンタクタが閉じたときに発生する突入電流を最小限に抑えます。メイン コンタクタの健全性を維持するため、突入電流は最小限に抑えられます。突入電流が大きすぎると接点が溶接され、欠陥が生じる可能性があります。

TIDA-050080 プリチャージの構成図 1-1 プリチャージの構成

この設計は、パッシブ プリチャージとソリッド ステート リレーを採用しています。パッシブ プリチャージでは、コンデンサが充電されるまでスイッチは静的に閉じられます。図 1-1 に、機械式コンタクタまたはリレーを使用してプリチャージを実現する一般的な方法を示します。このデザインの目的は、機械式コンタクタをソリッド ステート リレーに置き換え、より信頼性の高い設計を実現することです。パッシブ プリチャージには、複雑度が低く、スイッチング ノイズ放射が小さいという利点があります。これは、シンプルさ、電力抵抗の幅広い利用可能性とオプションから、業界で非常に一般的なプリチャージ方法です。ただし、このデザインには制御ロジックが少ないため、電力に耐えられるサイズの部品を選択し、過電流から保護することが設計上の重要な検討事項となります。

TIDA-050080 デザインの範囲図 1-2 デザインの範囲

このデザインの制御回路は、大電力パス以外に、1 個の FET ドライバと 1 個の過電流検出回路で構成されています。このデザインは、TPSI3100-Q1 絶縁型スイッチ ドライバを使用します。このドライバを FET と組み合わせると、プリチャージ コンタクタなどのコンタクタに置き換わるシームレスなソリッド ステート リレー設計を作成できます。さらに、TPSI3100-Q1 にはフォルト コンパレータとアラーム コンパレータが内蔵されています。フォルト コンパレータがトリップすると、ドライバがディスエーブルになり、バリアを介して信号が送信されます。アラーム コンパレータは、トリップしたときにのみ信号を送信します。これらのコンパレータを INA180-Q1 電流センス アンプと組み合わせて、過電流検出回路を構成します。電流センス アンプには、TPSI3100-Q1 の内部 2 次側電源 (VDDM ピンから生成される公称 5V レール) を介して電力が供給されます。

このデザインの最後の要素は、コンデンサに蓄積される電圧の放電パスです。EV にはさまざまな放電要件があります。衝突などの安全上重大なイベントが発生したときに、コンデンサを数秒以内に放電する必要があります。正確な時間はメーカーによって異なります。非緊急時には、放電を数分間かけて行うることができます。このデザインは、絶縁型スイッチ TPSI2140-Q1 と 1 つの電力抵抗で構成される非緊急放電回路を搭載しています。コンデンサがアクティブになると、約 2 分で 1000Vから 60V 以下まで放電されます。この放電回路は、デザインの安全な取り扱いとテストにも必要です。