JAJU948
September 2024
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
設計理論
2.2.2
抵抗の選択
2.2.2.1
トランジスタおよびダイオードの選択
2.2.3
過電流検出 – 短絡保護
2.3
主な使用製品
2.3.1
TPSI3100-Q1
2.3.2
INA180-Q1
2.3.3
TPSI2140-Q1
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.1.1
外部ハードウェア要件
3.2
テスト構成
3.3
テスト結果
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ツール
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
5
著者について
3.1.1
外部ハードウェア要件
以下に必要な外部ハードウェアのリストを示します。
高電圧筐体
電源
5V のDC 電源
800V、25A、可能であれば 1000V、30A の高電圧電源
オシロスコープ
絶縁型プローブ
約 50Ω の外付け負荷抵抗
約 2mF の外付けコンデンサ バンク