JAJU948 September 2024
要件が部品の選択において最も重要であるため、プリチャージ設計プロセスは要件から開始します。表 2-1 に要件を示します。
要件名 | 値 |
---|---|
プリチャージ時間 | 0.5 秒 |
システム電圧 | 800V (1000V) |
DC リンク容量 | 2mF |
このデザインでは、2mF の DC リンク コンデンサ 1 個を 800V のシステム電圧まで 0.5 秒で充電する必要があります。ただし、800V の EV はフル充電時に最大 1000V の電圧を保持できるため、設計で使用する部品のサイズはそれに応じて決定する必要があります。