JAJU948 September   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 設計理論
      2. 2.2.2 抵抗の選択
        1. 2.2.2.1 トランジスタおよびダイオードの選択
      3. 2.2.3 過電流検出 – 短絡保護
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPSI3100-Q1
      2. 2.3.2 INA180-Q1
      3. 2.3.3 TPSI2140-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 外部ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

テスト構成

パッシブ プリチャージ リファレンス デザインの通常の動作をテストするには、次の手順に従います。

  1. 5V 電源を VDDP、EN_PRCHG、EN_DSG のバナナ ジャックに接続し、負のリードを VSSP に接続します。
  2. 筐体に入れたり、高電圧電源を接続したりする前に、TPSI3100-Q1 に電力を供給し、1 次側と 2 次側のすべての電圧が想定どおりであることを確認します。
  3. TPSI2140-Q1 で手順 2 を実行し、S1 と S2 の間の抵抗を測定して内部 FET がオンであることを確認します。
  4. ケーブルを接続したまま 5V 電源をオフにします。
  5. ボードを筐体内に配置し、プリチャージ抵抗のリードの 1 本を J2 に、もう 1 本を J3 に取り付けます。
  6. コンデンサの正端子を J3 に接続し、負端子を J4 に接続します。
  7. 高電圧電源の正のリードを J1 に接続し、負のリードを J4 に接続します。
  8. 絶縁型プローブを S1-HV に接続して、コンデンサの充電時にコンデンサ両端の電圧を測定します。
  9. 絶縁型プローブを VDRV-VSSS に接続して、駆動ピンのステップを示します。
  10. 筐体を閉じて、高電圧電源に電力を供給します。
  11. 5V 電源に電力を供給し、サイクルを観察して、1 秒後に電源をオフにします。
  12. 高電圧電源をオフにします。
  13. 5V 電源に再度電力を供給して EN_DSG に電力を供給し、コンデンサを放電します。
    1. 2 分以上待ってから、高電圧筐体を開けます。
    2. 電源がコンデンサ電圧の読み取り値を継続的に表示できる場合、これを使用して放電サイクルの進行状況を示すことができます。