JAJU949 September 2024
このデザインでは、TPS7A0533 およおび REF3533 を使用して、基板上のデバイスに電力を供給しています。TPS7A0533 は、最大 5.5V の入力電圧を受け入れて、TMAG6180、TLV9062、 MSPM0G3507、THVD1454 の電源用に 3.3V レールを生成します。ノイズ デカップリング用に 2 つの並列コンデンサ C5 (1μF) を使用し、出力コンデンサ C6 (10μF) を使用して出力電圧リップルを最小限に抑えます。
REF3533 は、外部 5V 電源から電力を供給され、MSPM0 ADC の基準電圧として高精度の 3.3V 出力を生成します。TPS7A0533 と同様に、デカップリングに C8 (100nF) を使用します。C9 (1uF) は、出力電圧リップルを最小限に抑えるために使用します。