JAJU950 October 2024
このリファレンス デザインは、RGMII イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板に接続します。4 つの車載イーサネット接続を追加するために、テキサス・インスツルメンツの車載イーサネット物理層 (PHY) を使用します。このデザインは、テキサス・インスツルメンツの DP83TC818S-Q1 100Mbps および DP83TG721S-Q1 1000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY を使用した実装を示しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。