JAJU950 October 2024
このボードは、テキサス・インスツルメンツの幅広い車載用 SPE PHY をサポートしています。このボードは、100Base-T1 と 1000Base-T1 の両方をサポートしています。デフォルトでは、このボードは DP83TC818S-Q1 および 2 つの DP83TG721S-Q1 SPE PHY による 2 つの 100Base-T1 システムを使用しています (表 3-2 を参照)。車載用イーサネット PHY DP83TC818S-Q1、DP83TG721S-Q1、およびその他のテキサス・インスツルメンツ SPE PHY はピン互換なので、BOM のわずかな変更で取り換え可能です。
イーサネット PHY | 記号 | IEEE 規格 | PHY アドレス |
---|---|---|---|
DP83TC818S-Q1 | U13 | 100Base-T1 | 0x5 |
DP83TC818S-Q1 | U19 | 100Base-T1 | 0x8 |
DP83TG721S-Q1 | U1 | 1000Base-T1 | 0x0 |
DP83TG721S-Q1 | U7 | 1000Base-T1 | 0x4 |