JAJU950 October   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83TC818S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS7B8233-Q1 (3.3V Vsleep 超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ)
      3. 2.3.3 TPS74701-Q1 (1.0V レール低ドロップアウト レギュレータ)
      4. 2.3.4 CDC6CE025000-Q1 (BAW 発振器)
      5. 2.3.5 TPS4H160-Q1 (ハイサイド スイッチ)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 イーサネット PHY
      1. 3.1.1 イーサネット PHY 電源
      2. 3.1.2 イーサネット PHY クロック ソース
    2. 3.2 電源カップリング ネットワーク
      1. 3.2.1 ハイサイド スイッチ
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

イーサネット PHY 電源

DP83TC818S-Q1 は、広い I/O 電源電圧範囲 (3.3V、2.5V、1.8V) で動作できます。このボードは 3.3V の I/O 電源電圧を供給して、3.3V の I/O 電圧に対応できる各種ベースボードとのインターフェイスを提供します。DP83TC818S-Q1 には、1.0V のレールも必要です。図 3-1 に示す実装回路図では、DP83TC818S-Q1 内蔵 LDO を使用して、必要な 1.0V を生成します。電源シーケンス制御は不要です。最新の電源デバイスに関する推奨事項については、『DP83TC818S-Q1 高精度セキュア 100BASE-T1 車載イーサネット、TC10、IEEE802.1AS、IEEE802.1AE MACsec、AVB クロック生成対応』データシートを参照してください。SNLS771

TIDA-020071 イーサネット PHY 1.0V レールの回路図図 3-1 イーサネット PHY 1.0V レールの回路図