JAJU950 October   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83TC818S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS7B8233-Q1 (3.3V Vsleep 超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ)
      3. 2.3.3 TPS74701-Q1 (1.0V レール低ドロップアウト レギュレータ)
      4. 2.3.4 CDC6CE025000-Q1 (BAW 発振器)
      5. 2.3.5 TPS4H160-Q1 (ハイサイド スイッチ)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 イーサネット PHY
      1. 3.1.1 イーサネット PHY 電源
      2. 3.1.2 イーサネット PHY クロック ソース
    2. 3.2 電源カップリング ネットワーク
      1. 3.2.1 ハイサイド スイッチ
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

テスト構成

図 4-1 に、テスト構成のブロック図を示します。このセットアップは、Jacinto 7 プロセッサ評価基板、TIDA-020071、DP83TC812EVM-MC、DP83TG721EVM-MC、イーサネット スイッチ、標準的な PC、ケーブル アセンブリで構成されています。

TIDA-020071 IP ネットワーク帯域幅のテスト構成図 4-1 IP ネットワーク帯域幅のテスト構成

iPerf3 は、ネットワークの性能と帯域幅を測定するために使用するオープンソースのツールであり、すでにテキサス・インスツルメンツの SDK に統合されています。IP アドレスがイーサネット ポートに割り当てられた後、iPerf3 を以下に示すコマンドとともに使用します。iPerf3 を使って各インターフェイスを個別にテストできます。あるいは、異なるポートに複数のサーバ インスタンスを作成する場合には、複数のクライアント接続を確立して複数のインターフェイスを同時にテストすることもできます。

PC (サーバー) 上で次のコマンドを実行します。

iperf3 -s

さらに、Jacinto 7 (クライアント) 上で次のコマンドを実行します。

iperf3 -c 192.168.1.1 (the IP address of the server)