JAJU950 October 2024
図 2-1 に示すように、このシステムは 1 枚の基板で構成されており、一方の側は拡張コネクタ経由で Jacinto™ 7 プロセッサ評価基板に接続され、もう一方の側はツイストペア ケーブル経由で 4 つのリンク パートナーに接続されています。
Jacinto™ 7 評価基板は、拡張コネクタを介して 5V の電力を降圧コンバータおよび 3.3V VSleep 用の LDO に供給します。また、この評価基板は、差動モード インダクタに 12V を供給して、車載イーサネット ケーブルに電力をカップリングします。