JAJU950 October   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83TC818S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS7B8233-Q1 (3.3V Vsleep 超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ)
      3. 2.3.3 TPS74701-Q1 (1.0V レール低ドロップアウト レギュレータ)
      4. 2.3.4 CDC6CE025000-Q1 (BAW 発振器)
      5. 2.3.5 TPS4H160-Q1 (ハイサイド スイッチ)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 イーサネット PHY
      1. 3.1.1 イーサネット PHY 電源
      2. 3.1.2 イーサネット PHY クロック ソース
    2. 3.2 電源カップリング ネットワーク
      1. 3.2.1 ハイサイド スイッチ
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

電源カップリング ネットワーク

カップリング ネットワークを選択する際に考慮する必要がある 2 つの主な要素は、リンク パートナーのイーサネット データ レートと消費電力です。表 3-2 に、各イーサネット PHY と、対応するイーサネット規格およびデータ周波数を示します。

表 3-2 イーサネット信号周波数
イーサネット PHY IEEE 規格 データ レート シンボル レート
10Base-T1S 10Mbps 12.5 MHz
DP83TC812-Q1 100Base-T1

100Mbps

66.6 MHz
DP83TC813-Q1
DP83TC814-Q1
DP83TC817-Q1
DP83TC818-Q1
DP83TG720-Q1 1000Base-T1 1000Mbps 750 MHz
DP83TG721-Q1

各カップリング ネットワークには、部品の飽和特性に基づいて必要なインピーダンスを維持しながらサポートできる最大電流があります。インダクタは理想的に動作するわけではなく、熱を放散し、非常に高い周波数を通過させ、過大な電流が流れると飽和します。回路全体にわたり、すべての部品とケーブルには、寄生容量と寄生インダクタンスがあります。リンク パートナーが消費する最大電力を把握すること、そして特定の電圧に対してその電力を供給できる部品デザインを選択することが重要です。リンク パートナー側の消費電力に関するワーストケース シナリオにおける最大電力を計算します。

表 3-3 に、カップリング ネットワークの設計例を示します。テキサス・インスツルメンツでは、目的の周波数範囲、電流定格、および温度に基づいて、いずれかのネットワークを選択することを推奨しています。

表 3-3 PoDL 用の CDN フィルタ設計
メーカーイーサネット
速度
部品電流
定格
温度
定格
TDK1000Base-T1CMC: ACT1210G-800
DMI: ADL32VHR-3R9M
540mA150°C

Murata (村田製作所)

1000Base-T1

CMC: DLW32MH101XK2

TDK100Base-T1CMC: ACT1210L-201
DMI: ADL32VHR-180M

370mA

150°C
Murata (村田製作所)100Base-T1CMC:

DLW32MH201XK2