JAJU950 October   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DP83TC818S-Q1 (車載用 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS7B8233-Q1 (3.3V Vsleep 超低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ)
      3. 2.3.3 TPS74701-Q1 (1.0V レール低ドロップアウト レギュレータ)
      4. 2.3.4 CDC6CE025000-Q1 (BAW 発振器)
      5. 2.3.5 TPS4H160-Q1 (ハイサイド スイッチ)
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 イーサネット PHY
      1. 3.1.1 イーサネット PHY 電源
      2. 3.1.2 イーサネット PHY クロック ソース
    2. 3.2 電源カップリング ネットワーク
      1. 3.2.1 ハイサイド スイッチ
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

テスト結果

以下に示すコードブロックは、Jacinto 7 評価基板でキャプチャされたものです。100Mbit/sec 接続では、114MB (112MB) のデータが正常に転送され、帯域幅がネットワーク ポートの公表速度 (100Mbit/sec) に非常に近いことを確認できます。1000Mbit/sec 接続では、1.10GB のデータが正常に転送され、帯域幅がネットワーク ポートの公表速度 (1000Mbit/sec) に非常に近いことを確認できます。

以下に示すコード ブロックは、100Mbit/sec 接続を示しています。

root@j721e-evm:~# iperf3 -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  5] local 192.168.1.237 port 32836 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  10.9 MBytes  91.7 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  11.4 MBytes  95.9 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  10.9 MBytes  91.7 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  11.4 MBytes  95.9 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  11.4 MBytes  95.9 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  10.9 MBytes  91.7 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  11.4 MBytes  95.9 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  10.9 MBytes  91.7 Mbits/sec    0    249 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  11.4 MBytes  95.9 Mbits/sec    0    249 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   114 MBytes  95.2 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.05  sec   112 MBytes  93.8 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.

以下に示すコード ブロックは、1000Mbit/sec 接続を示しています。

root@j721e-evm:~# iperf3 -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  5] local 192.168.1.81 port 52240 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec    0    362 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   936 Mbits/sec   10    365 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   944 Mbits/sec   10    369 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec   20    342 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   943 Mbits/sec   10    366 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   113 MBytes   945 Mbits/sec   20    315 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec   10    363 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec   20    264 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   113 MBytes   947 Mbits/sec   10    346 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   936 Mbits/sec   10    368 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  1.10 GBytes   943 Mbits/sec  120             sender
[  5]   0.00-10.04  sec  1.10 GBytes   938 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.