JAJU951 October 2024
特長 | 説明 |
---|---|
相数 | 1 |
電気メーターの精度クラス | クラス 0.5S |
電流センサ | シャント |
テストした電流範囲 | 0.025~100A |
テストした電圧範囲 | 10 ~ 270 V |
ADS131M03 の CLKIN 周波数 | 8,192,000 Hz |
ADS131M03 のデルタ シグマ変調クロック周波数 | 4,096,000Hz (= CLKIN / 2) |
SPI クロック | 8,000,000 Hz |
オーバーサンプリング レート (OSR) | 512 |
デジタル フィルタ出力のサンプル レート | 8,000 サンプル /秒 |
位相補償の実装 | ソフトウェア |
位相補償分解能 | 50Hz で 0.0088°、60Hz で 0.0105° |
選択した CPU クロック周波数 | 32MHz |
システムの公称周波数 | 50 または 60Hz |
測定されたパラメータ |
|
測定パラメータの更新レート | 約 1 秒に相当 |
通信オプション |
|
利用している LED | 有効エネルギーおよび無効エネルギー |
基板の電源 | 外部電源:3V3 および GND |