JAJU951 October 2024
Milen Stefanov (M.Sc.E.E) は、 エネルギー インフラ分野を担当するテキサス・インスツルメンツのシステム エンジニアで、RF 通信テクノロジーと (スマート) メーター アプリケーションのエキスパートです。TUC (University of Chemnitz、ケムニッツ工科大学) を卒業してから、研究アシスタントを 5 年間務め、その後 3 年半は半導体業界で、システム エンジニアとして高速光通信と有線通信に携わっていました。2003 年にテキサス・インスツルメンツに入社し、Wi-Fi® のエキスパートとなり、主要な OEM で テキサス・インスツルメンツの Wi-Fi 製品をサポートしています。2010 年以降は、欧州のエネルギー インフラ市場向けの計測アプリケーションおよび Sub-1GHz RF 設計に注力してきました。欧州で wM-Bus テクノロジーに関する複数の論文を公開し、ミュンヘンで開催される Wireless Congress、および Smart Home と Smart Metering のサミットで技術資料を発表しました。
Gavin Loera (B.S BME) は、エネルギー インフラ分野を担当するテキサス・インスツルメンツのシステム エンジニアで、電流センス テクノロジーと計測アプリケーションを中心に取り組んでいます。卒業後、Abbott Laboratories でテスト技術者としてしばらく勤務した後、2022 年にテキサス・インスツルメンツの Applications Rotation プログラムに関わる職に就きました。エネルギー インフラの SEM チームでは測定と電流センシングに焦点を置き、6 か月間所属した高精度アナログ デジタル コンバータ (PADC) アプリケーション チームでは、電気メーターの主要なアナログ部品である高精度 ADC について学びました。