JAJU951 October 2024
外部 16.384MHz 水晶振動子を MSPM0L2228 デバイスの HFXIN ピンと HFXOUT ピンに接続し、正確で低ジッタのクロック信号を供給します。この信号を 2 分周し、MSPM0+ MCU の M0_CLKOUT ピンに出力します。ADS131M03 は、このクロックをさらに 2 分周し、この分周された 4.096MHz のクロックをデルタ シグマ変調クロックとして使用します。MSPM0L2228 の補助クロック (ACLK) のクロック ソースには、別の外部 32.768kHz 水晶振動子が使用されます。